17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ノア 2PLY白 50枚×24束 61-0085-76

ノア 2PLY白 50枚×24束

通常単価(税別)
11,388
税込単価
12,527
通常出荷日:12日目

【特長】・エンボス加工を施した2枚合せでボリュームがあります。・濡らしても丈夫で耐水性に優れています。...

詳細を確認

    型番:

    61-0085-76
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0085-76の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0085-76
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,388
    ( 12,527 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・エンボス加工を施した2枚合せでボリュームがあります。
    ・濡らしても丈夫で耐水性に優れています。
    【商品仕様】
    ・サイズ:330×330mm4折
    ・入数:50枚/束×24束

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ノア 2PLY白 50枚×24束の型番61-0085-76のページです。 型番61-0085-76に関する仕様情報を記載しております。
    ノア 2PLY白 50枚×24束のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ノア 2PLY白 50枚×24束
    ノアエコ 4PLY 茶 50枚×24束
    キムタオル ホワイト 61011 50枚×24
    スコットフォールド ハンドタオル 199×315mm 175枚/束×25束
    キムタオル 未晒し 茶 61000 50枚×24
    リリナータオル M-30 290×300mm 4折り 30枚/束×40束
    メーカーアズワンアズワン三商アズワン三商小津産業
    通常価格11,38811,38810,63113,82510,58916,812
    通常出荷日12日目10日目1日目3日目1日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました