17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズワン ノア レーヨン・ポリエステル複合ワイパー TW70 61-0085-36

アズワン ノア レーヨン・ポリエステル複合ワイパー TW70

通常単価(税別)
23,481
税込単価
25,829
通常出荷日:1日目

【特長】・レーヨンをベースにポリエステルを複合させた大判サイズのワイパーです。・汚れが落ちやすく乾燥も...

詳細を確認

    型番:

    61-0085-36
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0085-36の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0085-36
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,481
    ( 25,829 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・レーヨンをベースにポリエステルを複合させた大判サイズのワイパーです。
    ・汚れが落ちやすく乾燥も早いため衛生的です。
    ・洗濯・漂白ができ、繰り返し使えます。
    【商品仕様】
    ・サイズ:325×800mm平判
    ・入数:300枚/袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アズワン ノア レーヨン・ポリエステル複合ワイパー TW70の型番61-0085-36のページです。 型番61-0085-36に関する仕様情報を記載しております。
    アズワン ノア レーヨン・ポリエステル複合ワイパー TW70のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズワン ノア レーヨン・ポリエステル複合ワイパー TW70
    小津産業 ノア レーヨン・ポリエステル複合ワイパー TW70
    ロールワイパー(レーヨン)
    アズワン ケイドライ
    ワイプオール X70 60570 50枚×18
    ワイプオール X70 ポップアップ 60311 152枚×4
    メーカーアズワン小津産業エスコアズワン三商三商
    通常価格23,48123,2111,390 -12,04616,94626,720
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト