17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

記録紙地中計1針 7日巻AR140-1 61-0066-47

記録紙地中計1針 7日巻AR140-1

通常単価(税別)
5,592
税込単価
6,151
通常出荷日:8日目

【特長】・シグマII型隔測式温度記録計1針専用の記録紙【商品仕様】・7日巻・1箱55枚入り

  • メーカー型番
    AR140-1

型番:

61-0066-47
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61-0066-47の仕様・寸法情報

メーカー型番
AR140-1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0066-47
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,592
( 6,151 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シグマII型隔測式温度記録計1針専用の記録紙
【商品仕様】
・7日巻
・1箱55枚入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

記録紙地中計1針 7日巻AR140-1の型番61-0066-47のページです。 型番61-0066-47に関する仕様情報を記載しております。
記録紙地中計1針 7日巻AR140-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
記録紙地中計1針 7日巻AR140-1
佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用1日巻 (7230-60) (400枚入)
佐藤 記録紙 シグマ2型温度記録計用7日巻 (7230-62) (55枚入)
佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用1日巻 (7237-60) (400枚入)
佐藤 記録紙 シグマ2型気圧記録計用7日巻 (7237-62) (55枚入)
佐藤 記録紙 オーロラ90用3ヶ月巻1巻入 (2・3型共通用紙) (1巻入)
メーカーアズワン佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格5,59217,4243,86014,8763,8605,067
通常出荷日8日目7日目7日目7日目7日目7日目
メーカー型番AR140-1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました