ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

消火器スタンド 表示板付 376-21A

消火器スタンド 表示板付 376-21A 3-4649-01
通常単価(税別)
4,406円
税込単価
4,847円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・型番:376-21A・幅×奥行×高さ(mm):260×239×850・材質:表示板・支柱...

詳細を確認

型番:

3-4649-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-4649-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-4649-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,406円
( 4,847円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:376-21A
・幅×奥行×高さ(mm):260×239×850
・材質:表示板・支柱ジョイント/PS(ポリスチレン)、台座・フック/PP(ポリプロピレン)、支柱/PVC(塩化ビニル樹脂)
・受け皿内径:φ185mm
・重量:420g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消火器スタンド 表示板付 376-21Aの型番3-4649-01のページです。 型番3-4649-01に関する仕様情報を記載しております。
消火器スタンド 表示板付 376-21Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器スタンド 表示板付 376-21A
消火器スタンド 表示板付
消火器スタンド
消火器収納ボックス A-3
スイガラ消火器スタンド
消火器収納ボックス 20型用 A-1
メーカーアズワンユニットテラモトヤマトプロテックユニットヤマトプロテック
通常価格4,406円2,984円13,393円37,043円9,023円11,681円 -
通常出荷日4日目1日目1日目11日目6日目11日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました