ファクトリーサプライ用品技術窓口

モジュール形ベース照明 逆富士型 本体 2灯相当タイプ用

通常単価(税別)
11,192円
税込単価
12,311円
通常出荷日:12日目

【特長】・ライトモジュールの端部までムラが少なく面発光しているので、さらに輝度感を抑えています。・省エ...

詳細を確認

    型番:

    3-3677-01
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    3-3677-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-3677-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,192円
    ( 12,311円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ライトモジュールの端部までムラが少なく面発光しているので、さらに輝度感を抑えています。
    ・省エネ性に優れ経済的です。
    ・既設の蛍光灯器具からの取り換えサイズにも対応できます。
    【商品仕様】
    ・型番:DL-MF400W
    ・仕様:本体・逆富士型2灯相当タイプ用
    ・色温度:5000K
    ・材質:カラー鋼板(白)
    ・重量:1.7kg
    ・※本体だけでは使用できません。ライトモジュールが別途必要です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    モジュール形ベース照明 逆富士型 本体 2灯相当タイプ用の型番3-3677-01のページです。 型番3-3677-01に関する仕様情報を記載しております。
    モジュール形ベース照明 逆富士型 本体 2灯相当タイプ用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モジュール形ベース照明 逆富士型 本体 2灯相当タイプ用
    モジュール形ベース照明 トラフ型 DL-Mシリーズ
    モジュール形ベース照明 埋込型 DL-Mシリーズ
    配管用部品 ポータブルヒュームフード用 角型フード
    配管用部品 ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード用
    コンパクトドラフト用交換用活性炭
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格11,192円8,731円 -12,949円 -11,160円1,156円 -9,175円 -
    通常出荷日12日目12日目12日目1日目1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドラフトチャンバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました