ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

テプラPROテープ ホワイト SS9KE

通常単価(税別)
1,927円
税込単価
2,120円
通常出荷日:11日目

【特長】・SMXCタイプはアルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色です。・SSKEタイプは、はが...

詳細を確認

型番:

3-3222-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3-3222-02の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
3-3222-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,927円
( 2,120円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SMXCタイプはアルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色です。
・SSKEタイプは、はがした際にノリが残りにくい弱粘着ノリを使用しているため、貼り替える機会の多いものへの使用に便利です。
【商品仕様】
・幅:9mm
・テープ色:ホワイト(弱粘着)
・長さ:8m
・文字色:黒

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テプラPROテープ ホワイト SS9KEの型番3-3222-02のページです。 型番3-3222-02に関する仕様情報を記載しております。
テプラPROテープ ホワイト SS9KEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テプラPROテープ ホワイト SS9KE
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS9K-5P
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS6K-5P
キングジム テプラPROテープカートリッジ 9mm幅
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅9mm 白
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅9mm 白
メーカーアズワンキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格1,927円5,472円5,472円5,096円1,224円1,224円
通常出荷日11日目2日目1日目1日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました