ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

エプソン純正インクカートリッジ IC6CL32 6色

通常単価(税別)
9,547円
税込単価
10,502円
通常出荷日:11日目

【商品仕様】・型番:IC6CL32 6色パック(各色1本)・対応機種名:PM-A850/A870/D7...

詳細を確認

型番:

2-6995-72
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2-6995-72の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
2-6995-72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,547円
( 10,502円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:IC6CL32 6色パック(各色1本)
・対応機種名:PM-A850/A870/D750/D770/G700/G720/G800/G820
・EPSON用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エプソン純正インクカートリッジ IC6CL32 6色の型番2-6995-72のページです。 型番2-6995-72に関する仕様情報を記載しております。
エプソン純正インクカートリッジ IC6CL32 6色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エプソン純正インクカートリッジ IC6CL32 6色
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
リサイクルインク エプソンIC50互換 6色パック
インクタンク BCI-371+370/6MP 6色
インクカートリッジ 4色パック 種別:純正IC4CL32
インクカートリッジ ヨット 6色パック
メーカーアズワンEPSONジットCANONEPSONEPSON
通常価格9,547円5,836円5,019円7,240円6,236円6,607円
通常出荷日11日目1日目4日目1日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました