17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

トルネード

通常単価(税別)
1,010円~2,783円
税込単価
1,111円~3,061円
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

商品詳細種別

材質

全長

(mm)

最小発注数量
φ50
撹拌翼
SUS304
-
1個
-
撹拌翼固定ボルト
SUS303
17
1個
φ8×495
撹拌棒
SUS303
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,010円
( 1,111円 )
4日目
1,320円
( 1,452円 )
4日目
2,783円
( 3,061円 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トルネードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルネード
オールPTFE撹拌シール(減圧用)
ガラス撹拌棒(摺加工付き)
ボルテックスミキサーGHW-3000用アタッチメント
回転子取り出し棒
トルネード用撹拌羽根 角度付きファン(ボス付き)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,010円-5,821円 -6,357円4,954円15,976円8,271円 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜4日目36日目1日目〜
仕様トルネード純正品減圧用摺加工付きユニバーサルアタッチメント φ84mm撹拌子リムーバー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト