17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ふっ素樹脂(FEP)被覆センサ TR-5101 1-5332-12

ふっ素樹脂(FEP)被覆センサ TR-5101

通常単価(税別)
4,882
税込単価
5,370
通常出荷日:1日目

ふっ素樹脂(FEP)被覆センサTR-5101【仕様】・測定範囲(℃):-60~+155

  • メーカー型番
    TR-5101

型番:

1-5332-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

1-5332-12の仕様・寸法情報

メーカー型番
TR-5101
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-5332-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,882
( 5,370 )
1日目

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂(FEP)被覆センサTR-5101
【仕様】・測定範囲(℃):-60~+155

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ふっ素樹脂(FEP)被覆センサ TR-5101の型番1-5332-12のページです。 型番1-5332-12に関する仕様情報を記載しております。
ふっ素樹脂(FEP)被覆センサ TR-5101のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
試作品作成
3
満足度:3.0
他よりも安いのがよいが、取り寄せのため勢いで買って間違えたときに優勝でも無償でも返品や交換を一切受け付けてくれない。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ふっ素樹脂(FEP)被覆センサ TR-5101
ふっ素樹脂センサ TR-5101
T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5101
T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-1106
T&D ふっ素樹脂被覆センサ TR-5106
被覆K熱電対(ふっ素樹脂(R)被覆)
メーカーアズワンT&D三商三商三商アズワン
通常価格4,8824,8824,8825,0985,0983,640 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
メーカー型番TR-5101-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました