17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーニングティッシュ レーヨン不織布 140×130mm DGCW-Bシリーズ

通常単価(税別)
1,267
税込単価
1,394
通常出荷日:1日目

【特長】・液晶画面のホコリや指紋をきれいに拭き取るウェットタイプのクリーナーです。・柔軟性・保水性・帯...

詳細を確認
  • 材質
    TFC不織布(レーヨン100%)
  • 詳細
    プラズマ画面・CRT画面・反射防止コーティング済の画面には使用できません。
  • 種類
    ボトル
  • シートサイズ
    140mm×130mm
  • 仕様
    液晶画面用
  • 成分
    精製水・エタノール・界面活性剤・防腐剤

型番:

1-3453-01
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-3453-01の仕様・寸法情報

材質
TFC不織布(レーヨン100%)
入数
60枚入
詳細
プラズマ画面・CRT画面・反射防止コーティング済の画面には使用できません。
種類
ボトル
型番
DGCW-B3060
シートサイズ
140mm×130mm
仕様
液晶画面用
成分
精製水・エタノール・界面活性剤・防腐剤

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-3453-01

入数

型番

最小発注数量
60枚入
DGCW-B3060
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,267
( 1,394 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液晶画面のホコリや指紋をきれいに拭き取るウェットタイプのクリーナーです。
・柔軟性・保水性・帯電防止性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーニングティッシュ レーヨン不織布 140×130mm DGCW-Bシリーズの型番1-3453-01のページです。 型番1-3453-01に関する仕様情報を記載しております。
クリーニングティッシュ レーヨン不織布 140×130mm DGCW-Bシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーニングティッシュ レーヨン不織布 140×130mm DGCW-Bシリーズ
キャッチワイプ 高吸収エンボスワイパー
(小分け)キムワイプ
キムワイプシングルホルダー
ピュアーリーフ(R)
不織布ワイパー 1包(200枚入)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,26710,539 -260 -9,33410,452 -926
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質TFC不織布(レーヨン100%)パルプ+ポリプロピレン不織布(エンボス仕上)パルプ100%PVC(塩化ビニル樹脂) 純粋パルプ100%レーヨン60%・ポリエステル40%
詳細プラズマ画面・CRT画面・反射防止コーティング済の画面には使用できません。-----
種類ボトル-----
シートサイズ140mm×130mm300×340mm(4つ折り)----
仕様液晶画面用--キムワイプ62011専用--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト