17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インターフェースコンバータ SI

インターフェースコンバータ SI

通常単価(税別)
22,835円~45,386円
税込単価
25,119円~49,925円
通常出荷日:1日目~8日目

【特長】・丈夫でノイズに強い小型タイプです・-10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です・3000V...

詳細を確認
  • 仕様
    M3ネジ穴付き
  • 対応OS
    Windows(R)XP/Vista(R)/7(32・64bit)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

【商品仕様】

・インターフェース:RJ45(10BASE-T・100BASE-TX自動検知可)

・対応OS:Windows(R)XP/Vista(R)/7(32・64bit)

・M3ネジ穴付き

・電源:ACアダプター(付属)または外部DC電源から供給

・付属品:ユーティリティCD・ACアダプター

1-3396-04

1-3396-06

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

電源

詳細

インターフェース

型番

付属品

最小発注数量
USBより供給
USB⇔RS232C(DB9pin)
USB1.1・2.0
SI-55USB
ユーティリティCD・USBケーブル(1.8m)
1個
USBより供給
USB⇔RS422・485(端子台)
USB1.1・2.0
SI-35USB
ユーティリティCD・USBケーブル(1.8m)
1個
ACアダプター(付属)または外部DC電源から供給
LAN⇔RS232C(DB9pin)
RJ45(10BASE-T・100BASE-TX自動検知可)
SI-60F
ユーティリティCD・ACアダプター
1個
ACアダプター(付属)または外部DC電源から供給
LAN⇔RS232C(DB25pin)
RJ45(10BASE-T・100BASE-TX自動検知可)
SI-60
ユーティリティCD・ACアダプター
1個
ACアダプター(付属)または外部DC電源から供給
LAN⇔RS422・485(端子台)
RJ45(10BASE-T・100BASE-TX自動検知可)
SI-65
ユーティリティCD・ACアダプター
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,835円
( 25,119円 )
8日目
26,526円
( 29,179円 )
1日目
40,450円
( 44,495円 )
1日目
41,713円
( 45,884円 )
1日目
45,386円
( 49,925円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫でノイズに強い小型タイプです
・-10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です
・3000Vの高耐圧・絶縁仕様です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インターフェースコンバータ SIのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機器評価
5
満足度:5.0
配線・スイッチが分かりやすく使用しやすいです。4年ほど使用していますが、堅牢度も高く満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インターフェースコンバータ SI
透明ボード タテ型
2次元バーコードリーダーOPN-3200i-AM-V+CHG+PS
1次元バーコードリーダー Bluetooth仕様
1次元バーコードリーダー USBインターフェース仕様 3-4979-01
1次元バーコードリーダー C-41-USB-HID-AM-V-WHT
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンオプトエレクトロニクス
通常価格22,835円-62,432円93,230円56,075円15,323円15,323円
通常出荷日1日目〜8日目10日目10日目1日目1日目
仕様M3ネジ穴付きタテ型BluetoothBluetooth--
対応OSWindows(R)XP/Vista(R)/7(32・64bit)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト