17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

攪拌機用オプション
アズワン
撹拌羽根
ケニス
スリーワンモーター専用翼 傾斜パドル 翼径80mm/120mm
ケニス
  • <
  • >

撹拌機用羽根

通常単価(税別)
27,761円~119,830円
税込単価
30,537円~131,813円
通常出荷日:1日目~15日目

ステンレス製の溶解型撹拌羽根や遠心力型撹拌羽根、プロペラ型撹拌羽根など9商品からお選びいただけます。

    未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 7日以内
      • 8日以内
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中
    注文停止中

    商品タイプ

    回転数

    (rpm)

    品名

    コード番号

    サイズ

    商品詳細種別

    材質

    最小発注数量
    撹拌棒・羽根類
    2000
    -
    0000513500 
    羽根径/Φ80、シャフト径/Φ8、シャフト長/350mm
    溶解型
    ステンレス(SUS316L)
    1個
    撹拌棒・羽根類
    600
    -
    0000739000
    羽根径/Φ150、シャフト/Φ13×800mm
    プロペラ型
    ステンレス(SUS316L)
    1個
    撹拌棒・羽根類
    -
    -
    0000756900
    羽根径/Φ60-15mm、シャフト径/Φ8、シャフト長/350mm
    遠心力型
    ステンレス(SUS316L)
    1個
    撹拌棒・羽根類
    2000
    -
    0001295900
    羽根径/Φ55、シャフト径/Φ8、シャフト長/350mm
    プロペラ型
    ステンレス(SUS316L)
    1個
    撹拌棒・羽根類
    -
    -
    0002022300
    羽根径/Φ45、シャフト径/Φ8、シャフト長/350mm
    アンカー型
    ステンレス(SUS316L)
    1個
    撹拌棒・羽根類
    2000
    -
    0000741000
    羽根径/Φ50、シャフト径/Φ8、シャフト長/350mm
    プロペラ型
    -
    1個
    撹拌棒・羽根類
    -
    -
    0002333000
    羽根径/Φ50、シャフト径/Φ8、シャフト長/350mm
    タービン型
    -
    1個
    撹拌棒・羽根類
    1000
    -
    0002387900
    羽根径/Φ100、シャフト径/Φ10、シャフト長/350mm
    溶解型
    ステンレス(SUS316L)
    1個
    撹拌棒・羽根類
    800
    -
    0000757700
    羽根径/Φ70、シャフト径/Φ8、シャフト長/550mm
    平型
    -
    1個
    撹拌棒・羽根類
    1000
    -
    0002022400
    羽根径/Φ90、シャフト径/Φ8、シャフト長/350mm
    アンカー型
    ステンレス(SUS316L)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    53,116円
    ( 58,428円 )
    8日目
    119,830円
    ( 131,813円 )
    8日目
    33,991円
    ( 37,390円 )
    8日目
    62,402円
    ( 68,642円 )
    8日目
    69,258円
    ( 76,184円 )
    8日目
    27,761円
    ( 30,537円 )
    1日目
    48,428円
    ( 53,271円 )
    7日目
    110,367円
    ( 121,404円 )
    8日目
    36,236円
    ( 39,860円 )
    15日目
    91,387円
    ( 100,526円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ステンレス製の溶解型撹拌羽根や遠心力型撹拌羽根、プロペラ型撹拌羽根など9商品からお選びいただけます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    撹拌機用羽根のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    撹拌機用羽根
    IKA 撹拌機用 撹拌羽根 R1381
    撹拌羽根
    スリーワンモーター用撹拌羽根 ディスパ 翼径100㎜
    PTFEジェット型撹拌羽根用PEEKネジ部品
    撹拌羽根 R1381/R1382(3枚羽根)
    メーカーアズワン三商ケニス三商東京硝子器械ケニス
    通常価格27,761円-54,627円53,116円 -14,599円13,961円59,749円 -
    通常出荷日1日目〜9日目9日目〜9日目6日目9日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌羽根カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト