ツール用品技術窓口
クラス最高の選別精度(3σ):0.08gを持つウェイトチェッカ・クラス最高性能新設計のデジタルロードセ...
詳細を確認| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,250円 ( 17,875円 ) | 5日目 |
32,500円 ( 35,750円 ) | 5日目 |
81,250円 ( 89,375円 ) | 5日目 |
16,250円 ( 17,875円 ) | 5日目 |
8,125円 ( 8,938円 ) | 5日目 |
36,562円 ( 40,218円 ) | 5日目 |
824,600円714,103円 ( 785,513円 ) | 19日目 |
1,045,000円904,970円 ( 995,467円 ) | 19日目 |
40,625円 ( 44,688円 ) | 5日目 |
931,000円806,246円 ( 886,871円 ) | 19日目 |
397,100円343,888円 ( 378,277円 ) | 19日目 |
237,500円205,675円 ( 226,243円 ) | 19日目 |
522,500円452,485円 ( 497,734円 ) | 19日目 |
311,600円269,845円 ( 296,830円 ) | 19日目 |
330,600円286,299円 ( 314,929円 ) | 19日目 |
3,000円 ( 3,300円 ) | 5日目 |
5,000円 ( 5,500円 ) | 5日目 |
クラス最高の選別精度(3σ):0.08gを持つウェイトチェッカ
・クラス最高性能
新設計のデジタルロードセルユニットと、高速処理が可能なCPUを搭載したコントロールボックスにより、
クラス最高の選別精度(3σ):0.08g*1を実現しました。
*1:記載の選別精度は、最高値です。実際の選別品の形状、状態、設置環境により異なります。
・7インチカラータッチパネル
表示部は7インチタッチパネルカラー液晶を採用しました。
視認性、操作性が格段にアップしています。(音声ガイダンスによるサポート機能付です。)
・登録品種最大1,000
測定する製品を10グループに分け、各グループ最大100件まで登録が可能です。
・USBメモリから画像の取り込み
USBメモリから、計量する製品の画像を本体に取り込むことが可能です。
画像はサムネイル表示により簡単に設定可能です。製品選択時に識別が容易に行えます。
・軽量・コンパクト化
本体の外形が標準サイズで幅700mm、奥行き660mm、高さ720~860mm、約35kgと、
超小型化を実現しました(AD-4961-2KD-2035)。設置や移動が簡単に行えます。
・洗えるIP65
全体が水洗い可能で衛生的です。
ウェイトチェッカ|重量検査装置


クラス最高の選別精度(3σ):0.08gを持つウェイトチェッカ

導入コンベアユニット

計量コンベアユニット

コントロールユニット

架台ユニット
[ AD -4961-600-1224 仕様 ]ひょう量 600g ベルト幅 120mm
| モデル | AD-4961-600-1224 | |
|---|---|---|
| ひょう量 | 600g | |
| 最小表示 | 0.01g | |
| 選別精度(3σ)*1 | 0.08g | |
| 最高選別能力 | 400個/min | |
| コンベアベルト幅 | 120mm | |
| コンベア機長 | 240mm(導入コンベアは360mm) | |
| 搬送方式 | ウレタンベルト | |
| ベルトスピード | 15~120m/min | |
| 計量品寸法 | 長さ | 22~200mm |
| 幅 | 120mm以下 | |
| 質量センサ | 電気抵抗線ロードセル | |
| 表示部 | 7インチタッチパネルカラー液晶(WVGA) | |
| 操作方法 | タッチパネル(抵抗膜式)、キースイッチ | |
| 登録品種数 | 1,000品種(10グループ×100品種) | |
| 通信機能 | Modbus TCP / Modbus RTU(RS485)/ | |
| RS232C(RS485との切り替え)/ | ||
| TCP/IP(ポストスクリプト対応プリンタ接続用)/ | ||
| USB(USBメモリ、データ保存・画像取込用、 | ||
| ポストスクリプト対応プリンタ接続用)*3 | ||
| 汎用外部入力 | 無電圧接点入力 4点 | |
| 汎用外部出力 | リレー接点出力 8点 | |
| 防塵・防水仕様 | IP65準拠 | |
| 動作温度、湿度範囲 | -5~40°C、湿度85%以下(結露しないこと) | |
| 電源 | 単相AC100~240V(+10%、'-15%)、50/60Hz 約180VA | |
| 電源の接続は端子台(M4) 電源ケーブルは付属しません。 | ||
| 外形寸法*2 | W:602mm D:660mm H:723~863mm | |
| 質量*2 | 約35kg | |
| 材質 | 表示部:ABS樹脂 | |
| コンベア部:アルニウム(アルマイト処理)、ステンレス、PP樹脂 | ||
| 計量部:ステンレス、PP樹脂 | ||
| コントロール部:ステンレス、PP樹脂、PE樹脂 | ||
| 脚部:ステンレス | ||

[ AD -4961-2KD-2035 仕様 ]ひょう量 2,000g ベルト幅 200mm
| モデル | AD-4961-2KD-2035 | |
|---|---|---|
| ひょう量 | 500g /2,000g | |
| 最小表示 | 0.01g/0.1g | |
| 選別精度(3σ)*1 | 0.08g /0.18g | |
| 最高選別能力 | 320個/min | |
| コンベアベルト幅 | 200mm | |
| コンベア機長 | 350mm | |
| 搬送方式 | ウレタンベルト | |
| ベルトスピード | 15~120m/min | |
| 計量品寸法 | 長さ | 30~300mm |
| 幅 | 200mm以下 | |
| 質量センサ | 電気抵抗線ロードセル | |
| 表示部 | 7インチタッチパネルカラー液晶(WVGA) | |
| 操作方法 | タッチパネル(抵抗膜式)、キースイッチ | |
| 登録品種数 | 1,000品種(10グループ×100品種) | |
| 通信機能 | Modbus TCP / Modbus RTU(RS485)/ | |
| RS232C(RS485との切り替え)/ | ||
| TCP/IP(ポストスクリプト対応プリンタ接続用)/ | ||
| USB(USBメモリ、データ保存・画像取込用、 | ||
| ポストスクリプト対応プリンタ接続用)*3 | ||
| 汎用外部入力 | 無電圧接点入力 4点 | |
| 汎用外部出力 | リレー接点出力 8点 | |
| 防塵・防水仕様 | IP65準拠 | |
| 動作温度、湿度範囲 | -5~40°C、湿度85%以下(結露しないこと) | |
| 電源 | 単相AC100~240V(+10%、'-15%)、 | |
| 電源の接続は端子台(M4) 電源ケーブルは付属しません。 | ||
| 外形寸法*2 | W:700mm D:660mm H:720~860mm | |
| 質量*2 | 約35kg | |
| 材質 | 表示部:ABS樹脂 | |
| コンベア部:アルニウム(アルマイト処理)、ステンレス、PP樹脂 | ||
| 計量部:ステンレス、PP樹脂 | ||
| コントロール部:ステンレス、PP樹脂、PE樹脂 | ||
| 脚部:ステンレス | ||

[ AD -4961-6K-3050 仕様 ]ひょう量 6,000g ベルト幅 300mm
| モデル | AD-4961-6K-3050 | |
|---|---|---|
| ひょう量 | 6,000g | |
| 最小表示 | 0.1g | |
| 選別精度(3σ)*1 | 1.0g | |
| 最高選別能力 | 145個/min | |
| コンベアベルト幅 | 300mm | |
| コンベア機長 | 500mm | |
| 搬送方式 | ウレタンベルト | |
| ベルトスピード | 10~80m/min | |
| 計量品寸法 | 長さ | 80~450mm |
| 幅 | 300mm以下 | |
| 質量センサ | 電気抵抗線ロードセル | |
| 表示部 | 7インチタッチパネルカラー液晶(WVGA) | |
| 操作方法 | タッチパネル(抵抗膜式)、キースイッチ | |
| 登録品種数 | 1,000品種(10グループ×100品種) | |
| 通信機能 | Modbus TCP / Modbus RTU(RS485)/ | |
| RS232C(RS485との切り替え)/ | ||
| TCP/IP(ポストスクリプト対応プリンタ接続用)/ | ||
| USB(USBメモリ、データ保存・画像取込用、 | ||
| ポストスクリプト対応プリンタ接続用)*3 | ||
| 汎用外部入力 | 無電圧接点入力 4点 | |
| 汎用外部出力 | リレー接点出力 8点 | |
| 防塵・防水仕様 | IP65準拠 | |
| 動作温度、湿度範囲 | -5~40°C、湿度85%以下(結露しないこと) | |
| 電源 | 単相AC100~240V(+10%、'-15%)、50/60Hz 約180VA | |
| 電源の接続は端子台(M4) 電源ケーブルは付属しません。 | ||
| 外形寸法*2 | W:1005mm D:736mm H:735~875mm | |
| 質量*2 | 約50kg | |
| 材質 | 表示部:ABS樹脂 | |
| コンベア部:アルニウム(アルマイト処理)、ステンレス、PP樹脂 | ||
| 計量部:ステンレス、PP樹脂 | ||
| コントロール部:ステンレス、PP樹脂、PE樹脂 | ||
| 脚部:ステンレス | ||

処理個数(個/min)またはベルトスピード(m/min)を入力することにより、
最適な計量条件を自動的に設定し、再現性の高い計量選別が可能になります。
設定変更操作の履歴及び計量結果の履歴はUSBメモリに全て保存が可能です。
計量履歴機能と合わせ、HACCP管理に利用可能です。
ユーザーを登録し、管理レベルによる操作の制限を行えます。
「オペレータ」(作業者)
「スーパーバイザー」(作業責任者)
「クオリティマネージャー」(品質管理者)
「アドミニストレーター」(管理責任者)
と4段階に分けられ、各ユーザーに適切な管理レベルを割り当てることにより不用意な操作を避けることが可能です。*2
*2 電源投入後の管理レベルは「オペレータ」に設定されています。

計量中、USBメモリに計量履歴が保存されます。
出力フォーマット:日付、時刻、グループ番号ー製品番号、計量結果、判定結果
USBメモリは320個/minで8時間運転した場合、約6MB使用します。
24時間操業で365日運転で、約7GBが目安です。




※上記、処理能力は精度及び選別能力を保証する表ではございません。
表は、参考としてお使い下さい。
計量終了後、保存したいデータの集計画面を表示させます。
集計画面の「PDF」キーを押すと、USBメモリへPDFファイルが出力されます。



①印刷日時
②設定内容
製品番号、製品名、基準値、上限値、下限値、ヒストグラム用基準値、適量OK、風袋値、処理個数、処理速度
③度数分布
区間ごとの度数を表示
①印刷日時
②設定内容
製品番号、製品名、基準値、上限値、下限値、サンプル数、試料の大きさを表示
③X線管理図
④R管理図
①印刷日時
②設定内容
製品番号、製品名、基準値、上限値、下限値、過量OK、風袋値、処理個数、処理速度
③集計データ
全集計、正量集計、サンプル数集計、正量サンプル数集計の集計データを表示
④統計データ
全集計、正量集計、サンプル数集計、正量サンプル数集計の統計データを表示
USBメモリには、ヒストグラム・管理図・集計結果のPDF出力が可能です。
USBメモリを表示器のUSBポートに接続してから計量を開始します。
*USBメモリは付属しません。(別途ご用意お願い致します)

| 機種別 計測可能サイズ | 本体型番 | 幅(W)mm | 長さ(D)mm | 重量(最小表示) | 選別精度(MAX) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD4961-600-1224 | > | 120mm以下 | 22~200mm | 600g以下(0.01g) | 0.08g(3σ) | |
| AD4961-2KD-2035 | > | 200mm以下 | 30~300mm | 500g以下(0.01g)/2000g以下(0.1g) | 0.08g(3σ)/0.18g(3σ) | |
| AD4961-6K-3050 | > | 300mm以下 | 80~450mm | 6000g以下(0.1g) | 1.0g(3σ) | |
| 特注機 | > | お客様要望に応じる | ||||
※記載の選別精度は最高値です。実際の選別品の形状、状態、設置環境により異なります。
| 本体型番 | 最高選別能力 | 例 | |
|---|---|---|---|
| AD4961-600-1224 | > | 400個/min | 製品長:70mm/ベルトスピード:40mm => 約110個/分 |
| AD4961-2KD-2035 | > | 320個/min | 製品長:100mm/ベルトスピード:25mm => 約45個/分 |
| AD4961-6K-3050 | > | 145個/min | 製品長:250mm/ベルトスピード:20mm => 約20個/分 |
| 特注機 | > | お客様要望に応じる |
◆ 実際に供給される個数から、2個乗りしないベルトスピードを設定する必要があります
※ 参考計算式:希望処理個数 * (製品長+計量コンベア長) * 1.2 = ベルトスピード
※STEP1・STEP2の機種別能力を全て網羅する機種をご選択ください。
[AD4961-600-1224用選別機]
コンベアドロップ選別機
型番:AD4982-2035+AD4982-11-79
選別能力:150個/min(MAX)

エアジェット選別機
型番:AD4984-1246
選別能力:400個/min(MAX)

[AD4961-2KD-2035用選別機]
フリッパー選別機 型番:AD4981-2057
選別能力:120個/min(MAX)

コンベアドロップ選別機 型番:AD4982-2035
選別能力:150個/min(MAX)

エアジェット選別機 型番:AD4984-2046
選別能力:320個/min(MAX)

[AD4961-6K-3050用選別機]
プッシャー選別機 型番:AD4983-3050
選別能力:60個/min(MAX)

[選別機 エアー仕様]
■ フリッパー選別機
エアー源:0.5Mpa以上 0.2Nl/回 φ6mmポリウレタンエアーチューブ用クイックジョイント式
■ コンベアドロップ選別機
エアー源:0.5Mpa以上 0.2Nl/回 φ6mmポリウレタンエアーチューブ用クイックジョイント式
■ プッシャー選別機
エアー源:0.5Mpa以上 2.6Nl/回 φ8mmポリウレタンエアーチューブ用クイックジョイント式
■ エアジェット選別機
エアー源:0.5Mpa以上 2.4Nl/回 φ10mmポリウレタンエアーチューブ用クイックジョイント式
※本機フィルタ・レギュレータまでのエアーチューブをご用意下さい。
※特注モデルは下記よりご連絡ください。
■必要に応じて、下記オプション品を選択ください。
[AD4961-600-1224用Option]
風防 AD4961-11-1224 (設置環境が風等の影響を受けやすい場合ご使用下さい)

[AD4961-2KD-2035用Option]
大型風防 AD4961-11 (設置環境が風等の影響を受けやすい場合ご使用下さい)

下風防 AD4961-12 (設置環境が風等の影響を受けやすい場合ご使用下さい)

乗継ステー AD4961-13
(前段と後段のコンベアで乗継ぎをスムーズする為にご使用下さい)

ワークガイド AD4961-13 (コンベア通過位置の調整にご使用下さい)

[共通Option]
電源ケーブル 3m(AX-KO1156A-300) or 5m(AX-KO1156A-500)
※本体には付属してません。お客様でご用意されない場合は必ずご購入下さい。
表示機スタンド AD4961-01 (表示器の取付位置を変更するのに使用します)

コンパレータライト AD4961-02 (3色LEDライト 赤・黄色・青)
※取付にはAD4961-01が必要になります。

①表示機設定方法
②日常の作業使用方法
③点検方法
④部品交換方法
⑤AD4961-2KD or600 組立て方法
※組立につきましては、メーカーの技術者が訪問させて頂き、組立・設置・取扱説明も可能となっております。(有償)
※組立てで不明な点がございましたら、技術相談窓口までご連絡ください。
以下、別紙に必要事項をご記入の上、相談窓口までご連絡ください。


エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
FGシリーズ用RS-232Cインタフェース
4通常価格(税別):9,726円~

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エー・アンド・デイ
インクリボン AX-ERC-05-S
5通常価格(税別):6,488円

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ
4.5通常価格(税別):3,500円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~