ツール用品技術窓口
エー・アンド・デイ
防塵・防水クレーンスケール FJ-iシリーズ一般校正書類付
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):186264円~
通常出荷日:20日目 ~
パナソニック溶接システム
TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ【10個入り】
パナソニック溶接システム
通常価格(税別):8249円~
通常出荷日:在庫品1日目
住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ 軽量タイプ
住化プラステック
通常価格(税別):1227円~
通常出荷日:1日目
JFEアドバンテック
防水型クレーンスケール
JFEアドバンテック
通常価格(税別):391296円~
通常出荷日:4日目 ~
エー・アンド・デイ
防塵・防水クレーンスケール FJ-Kiシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):126666円~
通常出荷日:5日目
イーグル・クランプ
デジタル式クレーンスケール“でじスケール”
イーグル・クランプ
通常価格(税別):219363円~
通常出荷日:1日目 ~
静岡製機
気化式冷風機 RFKシリーズ
静岡製機
通常価格(税別):246502円~
通常出荷日:4日目
ヤマト産業
ヤマト 乾式安全器内蔵型調整器 SSボーイウルトラ(AC)
通常価格(税別):21134円~
通常出荷日:1日目
エー・アンド・デイ
外部表示器付き 防塵・防水クレーンスケール FJ-BTシリーズ
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):200134円~
通常出荷日:6日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):5031円~
通常出荷日:在庫品1日目
IP65等級準拠、水洗いOK。
【特長】
・アルミ合金製。
・充電器とバッテリパック2個 標準装備。
・下からでも見やすい表示部。
・LED表示。
【用途】
・食品産業を始めとする各種工場などの現場から廃棄物の計量まで幅広くお使いいただけます。
| モデル名 | FJ-T001iS | FJ-T1.5iS | FJ-T002iS | FJ-T003iS |
|---|---|---|---|---|
| ひょう量 | 1,000kg | 1,500kg | 2,000kg | 3,000kg |
| 最小表示 | 0.5kg | 0.5kg | 1kg | 1kg |
| 精度 | 0.1% of rdg(読み取り値)±1d(最小表示) | |||
| 最大風袋量 | ひょう量まで | |||
| 使用温度範囲 | -10~40℃ | |||
| ゼロ点キー動作範囲 | ひょう量の±2% | |||
| 初期ゼロ点範囲 | ひょう量の±10% | |||
| 表示部 | 7セグメントLED 文字高30mm | |||
| 電源 | バッテリパック:鉛充電池(本体より取り外し可能) 入力:充電器(AC100V、50/60Hz) | |||
| バッテリ使用時間 | 約100時間 | |||
| 材質 | アリミニウム、スチール | |||
| 本体質量 | 約16kg*) | 約16.5kg*) | ||
| 付属品 | バッテリパック(2個)、充電器、ACアダプタ、リモコン、単三形乾電池(2個) | |||
*)バッテリパック(約2kg)は含まない
特長

FJ-TiSシリーズ 表示部
単位:mm

FJ-T001IS/FJ-T002IS/FJ-T003IS/FJ-T1.5IS

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大和製衡
上皿はかり(取引証明用)
5通常価格(税別):8,400円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):27,651円~

エー・アンド・デイ
デジタルはかり スケールボーイ SLシリーズ
5通常価格(税別):8,977円~

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん FX-iシリーズ
5通常価格(税別):49,188円~

エスコ
ばね式はかり
5通常価格(税別):3,649円~

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,421円~

エー・アンド・デイ
デジタル台はかり FGシリーズ
4.5通常価格(税別):31,263円~

シンワ測定
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
4.5通常価格(税別):3,380円~