17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

NewACエアコンフィルター【3個入り】

通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円
通常出荷日:8日目

【特長】・ハウスダストに含まれるダニの死骸やフン、ペットの毛やフケ、花粉やカビなどを吸着。・ボリューム...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • サイズ (mm)
    400×800(1枚あたり)
  • JANコード
    4901983901796
  • 質量 (g)
    6
  • 内容量
    1パック(3枚)

型番:

90179
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

製品仕様

型番商品タイプ
90179関連商品

90179の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
サイズ(mm)
400×800(1枚あたり)
JANコード
4901983901796
質量(g)
6
内容量
1パック(3枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
9017990179

内容量

最小発注数量
1パック(3枚)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000円
( 1,100円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハウスダストに含まれるダニの死骸やフン、ペットの毛やフケ、花粉やカビなどを吸着。
・ボリュームのある不織布のエアコンフィルターが、室内のホコリなどのハウスダストを効果的に捕集します。
・人工酵素による消臭・抗菌防臭繊維「アレルキャッチャー(R) 」が、ハウスダストの中のアレル物質を吸着し、分解します。
・室内のイヤな生活臭や、ホルムアルデヒドを軽減します。
・黄色ブドウ球菌など、繊維上の雑菌の繁殖を防ぎます。
・エアコン吸入口を外からカバーしますので、吸入口パネルの溝の汚れを防ぎます。
・サイズはハサミなどで自由にカットでき、テープファスナーで簡単に取り付けられます。
【材質】
・本体:ポリエステル(再生)70%・レーヨン30%。
・テープファスナー:ナイロン。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NewACエアコンフィルターの型番90179のページです。 型番90179に関する仕様情報を記載しております。
NewACエアコンフィルターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NewACエアコンフィルター
OSWエアコン室外機カバー
OSWエアコン室内機カバー
エアコンフィルタ-
ナカトミ エアーカーテン
産業用エアカーテン コンパクタ 開放型三相誘導電動機 両軸形
メーカー東和産業東和産業東和産業ワイズナカトミ鎌倉製作所
通常価格1,000円1,300円1,535円520円 -28,488円 -173,062円 -
通常出荷日8日目8日目7日目8日目1日目〜1日目〜
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品送風送風
サイズ(mm)400×800(1枚あたり)820×300×600760×230×230---
JANコード490198390179649019838054834901983805636---
質量(g)6113145---
内容量1パック(3枚)1個1個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアコンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました