ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

グリーンストーンスティックセット【4個入り】

通常単価(税別)
2,300
税込単価
2,530
通常出荷日:9日目

【特長】・砥粒と結合剤が異なるスティック砥石をラインナップしました。【用途】・一般鋼、ステンレス鋼、合...

詳細を確認

型番:

ZC7380
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

ZC7380の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
厚さ(mm)
3
幅(mm)
6
長さ(mm)
150
粒度(#)
120~600
砥粒
GC
トラスココード
852-9492
セット内容
RD1701~1704各1本

型番リスト

表示件数
型番
ZC7380
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・砥粒と結合剤が異なるスティック砥石をラインナップしました。
【用途】
・一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム、超硬

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

グリーンストーンスティックセットの型番ZC7380のページです。 型番ZC7380に関する仕様情報を記載しております。
グリーンストーンスティックセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グリーンストーンスティックセット
鎌砥石
家庭用台付砥石 クリップ付
本職用砥石 研師 #4000
金剛荒砥石 鎌砥石 C#120 カーボランダム
金龍馬 金剛砥石
メーカーミニターE-ValueSK-11SK-11ウィザ(旧:アークランドサカモト)千吉
通常価格2,3008382,8115,0928051,526
通常出荷日9日目3日目3日目3日目4日目3日目
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石
厚さ(mm)32825202525
幅(mm)64055705050
長さ(mm)150133175210125200
粒度(#)120~600150 / 8001000 / 30004000120150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました