ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ジルコニアディスクセット

通常単価(税別)
2,881
税込単価
3,169
通常出荷日:9日目

【特長】・種類の異なるアングロン工具をラインナップしました。【用途】・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、...

詳細を確認

型番:

ZC7131
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZC7131の仕様・寸法情報

商品タイプ
ディスクペーパー
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミニウム[○]
粒度(#)
60~180
外径(mm)
31
穴径(mm)
11
最高使用回転数(rpm)
12000
セット内容
ソフトゴムパッドSA2003、ジルコニアディスクSA2251~SA2253・2255各10枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ZC7131
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,881
( 3,169 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・種類の異なるアングロン工具をラインナップしました。
【用途】
・適合素材:一般鋼、ステンレス鋼、アルミニウム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジルコニアディスクセットの型番ZC7131のページです。 型番ZC7131に関する仕様情報を記載しております。
ジルコニアディスクセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジルコニアディスクセット
フェルトディスク
GPトップ コンクリート用 φ100(外形100mm)
ノートン SGブレイズディスクブラシ
ペーパー多羽根ホイル グッドホイル GZタイプ
スコッチ・ブライト CNSカップホイール
メーカーミニター柳瀬トラスコ中山サンゴバンニューレジストンスリーエムジャパン
通常価格2,8819686,8461,6009573,033 -
通常出荷日9日目在庫品1日目5日目1日目4日目在庫品1日目〜
商品タイプディスクペーパーフェルト/コットン/サイザルディスクディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパーディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウムステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム石材 / ガラス一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金
粒度(#)60~18080024P100~150相当60120
外径(mm)31100100100100100
穴径(mm)11151615/161516(15)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました