17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 最高使用回転数(rpm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ジルコニアディスク【100個入り】

通常単価(税別)
2,638円~9,070円
税込単価
2,902円~9,977円
通常出荷日:9日目

【特長】・素材、粒度の異なるアブレーシディスクを豊富にラインナップしました。・ディスクには、粘着テープ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

穴径

(mm)

最高使用回転数(rpm)

最小発注数量
11
-
12000
1パック

100個入り

40
11
10000
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,638円
( 2,902円 )
9日目
9,070円
( 9,977円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材、粒度の異なるアブレーシディスクを豊富にラインナップしました。
・ディスクには、粘着テープが付いています。
・アルミニウム等の軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスクです。・ジルコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目づまりを抑え、均一な仕上がりと長寿命を実現しました。
【用途】
・適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジルコニアディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジルコニアディスク
コンクリートTOP
SG フェルトディスク(H)
GPトップ コンクリート用 φ100(外形100mm)
ディスク用マジックペーパー 100 A120
スコッチ・ブライト CNSカップホイール
メーカーミニター柳瀬柳瀬トラスコ中山SK-11スリーエムジャパン
通常価格2,638円-837円2,043円6,846円740円3,345円 -
通常出荷日9日目1日目在庫品1日目5日目3日目在庫品1日目〜
商品タイプディスクペーパー研磨布ディスクフェルト/コットン/サイザルディスクディスクペーパーゴム/ウレタンディスクディスクペーパー
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 銅 / アルミニウム / 樹脂 / ガラス石材 / ガラス一般鋼石材 / ガラス一般鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム / 真鍮 / 砲金
粒度(#)1802480024120120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスク研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト