17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ラバー砥石

通常単価(税別)
6,556円
税込単価
7,212円
通常出荷日:9日目

【特長】・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。・砥粒、結合剤、結合度...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

最小発注数量
80
1個
120
1個
220
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,556円
( 7,212円 )
9日目
6,556円
( 7,212円 )
9日目
6,556円
( 7,212円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
・砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしました。
・被削材へのスクラッチが起こりにくく一般金属から非鉄金属の予備仕上げ、仕上げ研磨に最適な砥石です。
・ヘアラインの修正加工、溶接後の焼け取り、サビ取りに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラバー砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバー砥石
“FRスティック”
オイルストーン
フィニッシュストーンスティックセット
ミニモ ピンクストーン PA 150×13mm
サンドラバー
メーカーミニターミニターミニターミニターミニター中京研磨
通常価格6,556円5,235円 -2,182円 -8,332円8,591円 -1,194円
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜3日目〜
商品タイプゴム砥石-油砥石一般砥石一般砥石一般砥石
厚さ(mm)10-133618
幅(mm)60102561365
長さ(mm)10015010015015080
砥粒A-AWAPA-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト