ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 加工穴径(mm)

  • 軸径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

スリットホールバー両刃タイプ

通常単価(税別)
28,692円
税込単価
31,561円
通常出荷日:14日目

【特長】・穴の表面、裏面のバリ取りが一行程で行える工具です。・パイプなど曲面にある穴のバリ取りも可能で...

詳細を確認

型番:

KA4523
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KA4523の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
加工穴径(mm)
φ7.95~8.33
軸径(mm)
7.93
最高使用回転数(rpm)
5000
ブレードタイプ
両刃タイプ
全長(mm)
101.6
適合素材
一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
適合機器類
ボール盤、電気ドリル、スピンドル、自動機ロボット

型番リスト

表示件数
型番
KA4523

加工穴径

(mm)

軸径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
φ7.95~8.33
7.93
101.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,692円
( 31,561円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴の表面、裏面のバリ取りが一行程で行える工具です。
・パイプなど曲面にある穴のバリ取りも可能です。
・作業性の良い両刃タイプです。
【用途】
・適合素材:一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリットホールバー両刃タイプの型番KA4523のページです。 型番KA4523に関する仕様情報を記載しております。
スリットホールバー両刃タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スリットホールバー両刃タイプ
マシンセーフティーガード(直接取付タイプ)
アトラエース
卓上ボール盤 SDP-300V
チャックハンドル K-21-22
ミニボール盤 BB-100A
メーカーミニターフジツール日東工器SK-11ホーザンEARTH MAN
通常価格28,692円54,753円 -312,399円21,113円718円14,821円
通常出荷日14日目1日目2日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプその他関連品その他関連品磁気ボール盤卓上ボール盤その他関連品卓上ボール盤
最高使用回転数(rpm)5000-----
ブレードタイプ両刃タイプ-----
適合素材一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅-----
適合機器類ボール盤、電気ドリル、スピンドル、自動機ロボット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました