17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

テーパシャンクスピンドルCATシャンク

テーパシャンクスピンドルCATシャンク

通常単価(税別)
221,231240,364
税込単価
243,354264,400
通常出荷日:19日目

【特長】・スピンドルの主軸精度は1μm以内。ラジアル方向の静的加重の変位量が極めて小さく、ドリル加工、...

詳細を確認
  • 最大出力 (W)
    370
  • 最大トルク (cN・m)
    8.82
  • 無負荷時最高回転数 (RPM)
    60000
  • スピンドル径 (mm)
    30
  • 適合機器
    フライス盤、マシニングセンタ
  • 用途
    切削加工、小径切削加工、仕上げ切削加工、小径穴あけ加工(φ3.0以下)
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
221,231
( 243,354 )
19日目
240,364
( 264,400 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドルの主軸精度は1μm以内。ラジアル方向の静的加重の変位量が極めて小さく、ドリル加工、エンドミル加工が高精度に行えます。
・スピンドル部とモータ部が分割されていない一体化構造により耐久性が向上。また、ボディ素材には特殊ステンレス鋼を採用しています。
・耐摩耗性、耐熱性、高速回転性に優れたセラミックアンギュラベアリングを採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テーパシャンクスピンドルCATシャンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパシャンクスピンドルCATシャンク
テーパシャンクスピンドル BTシャンク
テーパシャンクスピンドル NTシャンク
テーパシャンクスピンドル STシャンク
テーパシャンクスピンドル SKシャンク
テーパシャンクスピンドル HSKシャンク
メーカーミニターミニターミニターミニターミニターミニター
通常価格221,231-410,651 -211,664 -391,518405,868 -221,231 -
通常出荷日19日目14日目14日目〜14日目14日目14日目〜
最大出力(W)370370370370370370
最大トルク(cN・m)8.828.828.828.828.828.82
無負荷時最高回転数(RPM)600006000060000600006000060000
スピンドル径(mm)303030303030
適合機器フライス盤、マシニングセンタフライス盤、マシニングセンタフライス盤、マシニングセンタフライス盤、マシニングセンタフライス盤、マシニングセンタフライス盤、マシニングセンタ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト