ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ESD 精密ドライバー №3450-ESD マイナス3×75

ESD 精密ドライバー №3450-ESD マイナス3×75 98-0893
通常単価(税別)
943円
税込単価
1,037円
通常出荷日:4日目

【特長】・ESD(静電気放電)対策ハンドルのドライバー。・炭素材入りハンドルで帯電しにくく、静電気を緩...

詳細を確認

型番:

98-0893
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

98-0893の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
98-0893
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
943円
( 1,037円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ESD(静電気放電)対策ハンドルのドライバー。
・炭素材入りハンドルで帯電しにくく、静電気を緩やかに拡散。
・回転キャップ付。
・呼び名:(-)3×75
・刃幅×厚さ(mm):3.0×0.45
・全長(mm):169

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ESD 精密ドライバー №3450-ESD マイナス3×75の型番98-0893のページです。 型番98-0893に関する仕様情報を記載しております。
ESD 精密ドライバー №3450-ESD マイナス3×75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESD 精密ドライバー №3450-ESD マイナス3×75
ESD 精密ドライバー №3450-ESD +0×75
ESD 精密ドライバー №3450-ESD マイナス1.8×50
ESD 精密ドライバー №3450-ESD +00×50
アネックス ESD精密ドライバー +0×75
精密ドライバー 3450
メーカー三商三商三商三商ANEXANEX
通常価格943円943円922円922円639円 -568円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました