17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ESD 精密ドライバー №3450-ESD マイナス1.8×50 98-0891

ESD 精密ドライバー №3450-ESD マイナス1.8×50

通常単価(税別)
922円
税込単価
1,014円
通常出荷日:4日目

【特長】・ESD(静電気放電)対策ハンドルのドライバー。・炭素材入りハンドルで帯電しにくく、静電気を緩...

詳細を確認

    型番:

    98-0891
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    98-0891の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    98-0891
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    922円
    ( 1,014円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ESD(静電気放電)対策ハンドルのドライバー。
    ・炭素材入りハンドルで帯電しにくく、静電気を緩やかに拡散。
    ・回転キャップ付。
    ・呼び名:(-)1.8×50
    ・刃幅×厚さ(mm):1.8×0.30
    ・全長(mm):144

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ESD 精密ドライバー №3450-ESD マイナス1.8×50の型番98-0891のページです。 型番98-0891に関する仕様情報を記載しております。
    ESD 精密ドライバー №3450-ESD マイナス1.8×50のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ESD 精密ドライバー №3450-ESD マイナス1.8×50
    ESD 精密ドライバー №3450-ESD マイナス3×75
    ESD 精密ドライバー №3450-ESD +00×50
    ESD 精密ドライバー №3450-ESD +0×75
    精密ドライバー 3450
    精密用マイナスドライバー
    メーカー三商三商三商三商ANEXANEX
    通常価格922円943円922円943円568円 -407円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました