17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スリムボールポイントレンチ HB2009 9本組 98-0690

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スリムボールポイントレンチ HB2009 9本組

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

98-0690

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・狭い所で威力を発揮する首下ショートタイプ。
・角度が90°で押しつけやすく、より狭いスペースでのネジ回しに便利。
・マグキャッチ付。
・仕様(mm):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト