17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スリムオフセット六角レンチ №6103 六角5.0 98-0688

スリムオフセット六角レンチ №6103 六角5.0

通常単価(税別)
744円
税込単価
818円
通常出荷日:4日目

【特長】・極薄ヘッド10mmで、狭い場所でも使用可能。・押し付け力抜群のフラット形状。・規格:六角5....

詳細を確認

    型番:

    98-0688
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    98-0688の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    98-0688
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    744円
    ( 818円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・極薄ヘッド10mmで、狭い場所でも使用可能。
    ・押し付け力抜群のフラット形状。
    ・規格:六角5.0
    ・W×D×H(mm):16×108×10
    ・先端幅(mm):11

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スリムオフセット六角レンチ №6103 六角5.0の型番98-0688のページです。 型番98-0688に関する仕様情報を記載しております。
    スリムオフセット六角レンチ №6103 六角5.0のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スリムオフセット六角レンチ №6103 六角5.0
    スリムオフセット六角レンチ №6103 六角2.5
    スリムオフセット六角レンチ №6103 六角3.0
    スリムオフセット六角レンチ №6103 六角4.0
    GREATTOOL オフセットスリム六角レンチ 4本組 カラビナ付
    サンフラッグ 薄型Wレンチ 六角2.5/5.0
    メーカー三商三商三商三商ウィザ(旧:グレートツール)サンフラッグ
    通常価格744円744円744円744円1,258円974円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました