17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ソケット(12角) 3D
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
ヘキサゴンビットセット BTH10S
TONE
  • <
  • >
スリムオフセットドライバー №6102 プラス1 98-0681

スリムオフセットドライバー №6102 プラス1

通常単価(税別)
732円
税込単価
805円
通常出荷日:4日目

【特長】・より狭い作業スペースでの使用を追求した極薄ヘッド10mm。・規格:(+)1・W×D×H(mm...

詳細を確認

    型番:

    98-0681
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    98-0681の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    98-0681
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    732円
    ( 805円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・より狭い作業スペースでの使用を追求した極薄ヘッド10mm。
    ・規格:(+)1
    ・W×D×H(mm):16×108×10
    ・先端幅(mm):11

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スリムオフセットドライバー №6102 プラス1の型番98-0681のページです。 型番98-0681に関する仕様情報を記載しております。
    スリムオフセットドライバー №6102 プラス1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スリムオフセットドライバー №6102 プラス1
    スリムオフセットドライバー №6102 プラス2
    "スリムオフセットドライバー"
    オフセットプラスドライバー(#1/#2/#3)
    スタビー プラスドライバー
    スクリュードライバー プラス
    メーカー三商三商ANEXPBスイスツールズWIHAウィリアムズ
    通常価格732円732円1,406円1,174円 -2,265円 -1,546円 -
    通常出荷日4日目4日目1日目1日目〜4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました