17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス蓄光ドライバー №1505 マイナス6×35 98-0669

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス蓄光ドライバー №1505 マイナス6×35

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

98-0669

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・特殊蓄光樹脂を使用。暗い所でもすぐにドライバーを認識できます。
・錆に強く、SUS304と同等以上の高耐食性を持つステンレス鋼種550を使用。塩害などにも抜群の耐久性。
・呼び名:(-)6×35
・刃幅(mm):6
・全長(mm):80

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト