ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス蓄光ドライバー №1505 プラス2×100

ステンレス蓄光ドライバー №1505 プラス2×100 98-0667
通常単価(税別)
1,365円
税込単価
1,502円
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊蓄光樹脂を使用。暗い所でもすぐにドライバーを認識できます。・錆に強く、SUS304と同等...

詳細を確認

型番:

98-0667
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

98-0667の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
98-0667
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,365円
( 1,502円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊蓄光樹脂を使用。暗い所でもすぐにドライバーを認識できます。
・錆に強く、SUS304と同等以上の高耐食性を持つステンレス鋼種550を使用。塩害などにも抜群の耐久性。
・呼び名:(+)2×100
・全長(mm):210

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス蓄光ドライバー №1505 プラス2×100の型番98-0667のページです。 型番98-0667に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス蓄光ドライバー №1505 プラス2×100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス蓄光ドライバー №1505 プラス2×100
ステンレス蓄光ドライバー №1505 マイナス6×100
ステンレス蓄光ドライバー №1505 マイナス6×35
ステンレス蓄光ドライバー №1505 マイナス5.5×75
蓄光ドライバー
ステンレス 蓄光ドライバー(マグネット入り)
メーカー三商三商三商三商ウィザ(旧:アークランドサカモト)ANEX
通常価格1,365円1,365円1,070円1,267円588円863円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました