ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス蓄光ドライバー №1505 マイナス8×150

ステンレス蓄光ドライバー №1505 マイナス8×150 98-0665
通常単価(税別)
2,258円
税込単価
2,484円
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊蓄光樹脂を使用。暗い所でもすぐにドライバーを認識できます。・錆に強く、SUS304と同等...

詳細を確認

型番:

98-0665
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

98-0665の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
98-0665
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,258円
( 2,484円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊蓄光樹脂を使用。暗い所でもすぐにドライバーを認識できます。
・錆に強く、SUS304と同等以上の高耐食性を持つステンレス鋼種550を使用。塩害などにも抜群の耐久性。
・呼び名:(-)8×150
・刃幅(mm):8
・全長(mm):270

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス蓄光ドライバー №1505 マイナス8×150の型番98-0665のページです。 型番98-0665に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス蓄光ドライバー №1505 マイナス8×150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス蓄光ドライバー №1505 マイナス8×150
ステンレス蓄光ドライバー №1505 マイナス6×100
ステンレス蓄光ドライバー №1505 マイナス6×35
ステンレス蓄光ドライバー №1505 マイナス5.5×75
ステンレス蓄光ドライバー №1505 プラス2×100
蓄光ドライバー
メーカー三商三商三商三商三商ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格2,258円1,365円1,070円1,267円1,365円588円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト