17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス蓄光ドライバー №1505 マイナス6×100 98-0664

ステンレス蓄光ドライバー №1505 マイナス6×100

通常単価(税別)
1,365円
税込単価
1,502円
通常出荷日:4日目

【特長】・特殊蓄光樹脂を使用。暗い所でもすぐにドライバーを認識できます。・錆に強く、SUS304と同等...

詳細を確認

    型番:

    98-0664
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    98-0664の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    98-0664
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,365円
    ( 1,502円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・特殊蓄光樹脂を使用。暗い所でもすぐにドライバーを認識できます。
    ・錆に強く、SUS304と同等以上の高耐食性を持つステンレス鋼種550を使用。塩害などにも抜群の耐久性。
    ・呼び名:(-)6×100
    ・刃幅(mm):6
    ・全長(mm):210

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレス蓄光ドライバー №1505 マイナス6×100の型番98-0664のページです。 型番98-0664に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス蓄光ドライバー №1505 マイナス6×100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました