17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メカビット MB-61 98-0555

メカビット MB-61

通常単価(税別)
15,709円
税込単価
17,280円
通常出荷日:4日目

【特長】・メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応します。・セット内容:ドライバー3本、ス...

詳細を確認

    型番:

    98-0555
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    98-0555の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    98-0555
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,709円
    ( 17,280円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応します。
    ・セット内容:ドライバー3本、スタービードライバー、精密ドライバー3本、六角棒レンチ8本、9.5mm角プラグソケット2本、9.5mm角ソケット7本、6.35mm角ソケット8本、ドライバービット7本、六角ビット2本、ヘクスローブビット6本、コンベックス3m、カッターS型、ダイヤモンドヤスリ、アルミ柄ハクソーフレーム
    ・セット内容:モンキーレンチ、9.5mm角ソケットアダプタ、9.5mm角エクステン、ウォーターポンププライヤー、ラチェットハンドル、ネールハンマー、スピンナーハンドル、ビットアダプター、ラジオペンチ
    ・外寸法・重量:約355×310×82mm・約3.5kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メカビット MB-61の型番98-0555のページです。 型番98-0555に関する仕様情報を記載しております。
    メカビット MB-61のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メカビット MB-61
    差替式クラフトフォームコンパクト VDE
    絶縁クランプ
    シートクリップ
    KEIAI 抜本的絶縁工具セット
    3/8DR.17PC.絶縁工具セット 9.5mm
    メーカー三商WERAクニペックスヨツギKEIAI(敬相)スエカゲツール
    通常価格15,709円21,330円 -3,398円2,540円 -215,146円92,382円 -
    通常出荷日4日目5日目〜2日目4日目4日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工具セット(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました