17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ピンバイス №97 98-0548

精密ピンバイス №97

通常単価(税別)
2,258円
税込単価
2,484円
通常出荷日:4日目

【特長】・基盤製作など、微細な穴あけ作業用。・細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適です。・規格:両頭式...

詳細を確認

    型番:

    98-0548
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    98-0548の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    98-0548
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,258円
    ( 2,484円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・基盤製作など、微細な穴あけ作業用。
    ・細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適です。
    ・規格:両頭式
    ・対応サイズ(mm):0.1~3.2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    精密ピンバイス №97の型番98-0548のページです。 型番98-0548に関する仕様情報を記載しております。
    精密ピンバイス №97のレビュー
    1平均満足度:1.01件のレビュー
    ピンバイス
    1
    満足度:1.0
    なるべく高品質な両頭式ピンバイスが欲しかったので、価格が高めなこちらを試しに注文してみたらANEXのNo.97が届きまし...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密ピンバイス №97
    #0x97mm [+]ドライバー(精密用)
    ピンバイス 97/98
    2.3x0.35x97mm [-]ドライバー(精密用)
    精密ピンバイス №98
    精密ピンバイス №96
    メーカー三商エスコANEXエスコ三商三商
    通常価格2,258円499円1,178円 -485円2,356円1,973円
    通常出荷日4日目3日目1日目3日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました