ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

精密ピンバイス №94

精密ピンバイス №94 98-0544
通常単価(税別)
2,797円
税込単価
3,077円
通常出荷日:4日目

【特長】・基盤製作など、微細な穴あけ作業用。・細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適です。・規格:収納式...

詳細を確認

型番:

98-0544
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

98-0544の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
98-0544
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,797円
( 3,077円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基盤製作など、微細な穴あけ作業用。
・細かなサイズの穴あけ・バリ取りに最適です。
・規格:収納式 (ドリル付)
・対応サイズ(mm):0.1~3.2
・付属ドリル(mm):φ2.0、φ2.5、φ3.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ピンバイス №94の型番98-0544のページです。 型番98-0544に関する仕様情報を記載しております。
精密ピンバイス №94のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ピンバイス №94
精密ピンバイス №94-S
ピンバイス 97/98
精密ピンバイス №98
精密ピンバイス №97
精密ピンバイス №95
メーカー三商三商ANEX三商三商三商
通常価格2,797円2,895円1,178円 -2,356円2,258円1,217円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました