17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密ピンバイス №91 98-0542

精密ピンバイス №91

通常単価(税別)
1,463円
税込単価
1,609円
通常出荷日:4日目

【特長】・基盤製作など、微細な穴あけ作業用。・色々な長さのドリルに対応できる貫通タイプです。・規格:細...

詳細を確認

    型番:

    98-0542
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    98-0542の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    98-0542
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,463円
    ( 1,609円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・基盤製作など、微細な穴あけ作業用。
    ・色々な長さのドリルに対応できる貫通タイプです。
    ・規格:細軸貫通式(φ5.5mm)
    ・対応サイズ(mm):0.1~0.9

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    精密ピンバイス №91の型番98-0542のページです。 型番98-0542に関する仕様情報を記載しております。
    精密ピンバイス №91のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    精密ピンバイス №91
    ピンバイス 97/98
    ESD精密ドライバー D-91・D-92
    精密ピンバイス №98
    精密ピンバイス №97
    精密ピンバイス №96
    メーカー三商ANEXホーザン三商三商三商
    通常価格1,463円1,178円 -940円2,356円2,258円1,973円
    通常出荷日4日目1日目5日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました