ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ リーフ |
|
尾崎製作所 指針1回転未満ダイヤルゲージ |

IP54相当の防滴仕様。高速応答性3m/秒。
【特長】
・データホールド機能、オートパワーオフ機能。
・サムローラー付。
・測定範囲(mm):0~200
・最小表示(mm):0.01
・繰り返し精度(mm):±0.01
・器差(mm):±0.02(0~150mmの範囲)~0.03(150mm以上の範囲)
・電池:CR2032
1個(テスト用1個付属)
・ジョウ・本体材質:ステンレス
・※完全防水タイプではありませんので、濡れた場合は直ちに表示部を何回かスライドさせながら、スケール部分の水を完全に拭き取って下さい。
ノギス一覧 ノギスの使い方を見る
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):16,359円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM
4.8通常価格(税別):20,936円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W
4.6通常価格(税別):6,231円~

シンワ測定
デジタルノギス 19994/19995/19996/19997
4.5通常価格(税別):6,546円~

ミスミ
デジタルノギス(最大測定長150~200mm)
4.1通常価格(税別):5,623円~

エー・アンド・デイ
防滴ステンレスデジタルノギス
4.5通常価格(税別):5,809円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ 長尺タイプABSデジマチックキャリパ CD-C
4.3通常価格(税別):91,770円~

SK-11
ノギス(バーニヤ目盛)
3.6通常価格(税別):2,124円~

新潟精機(SK)
ノギス インサイドTキャリパ
0通常価格(税別):34,705円