17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クイックデジタルゲージ MRG-25 98-0332

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クイックデジタルゲージ MRG-25

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

98-0332

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・測定端子の裏側が平面になっているので、小さい物を机上に置いたままの測定が容易に行えます。
・内部のバネにより一定の圧力で測定するので、誰が測定しても差が出にくい構造になっています。
・丸い物や薄い物の測定にも適しています。
・測定範囲(mm):0.01~25
・器差(mm):±0.02
・最大応答速度:1500mm/秒
・サイズ(mm):138×35×21
・重量(g):150
・付属品:CR2032 1個(テスト用)、専用ケース

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト