17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルプラスチックノギス AD-5765A-150 98-0326

デジタルプラスチックノギス AD-5765A-150

通常単価(税別)
2,895円
税込単価
3,185円
通常出荷日:4日目

大型液晶表示。【特長】・データホールド機能、オートパワーオフ機能付。・プラスチック製本体で約50gと軽...

詳細を確認

    型番:

    98-0326
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    98-0326の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    98-0326
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,895円
    ( 3,185円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    大型液晶表示。
    【特長】
    ・データホールド機能、オートパワーオフ機能付。
    ・プラスチック製本体で約50gと軽く、持ち運びも簡単です。
    ・ゼロリセット機能で、比較測定、間接測定が可能。
    ・測定範囲(mm):0~150
    ・最小表示(mm):0.01
    ・繰り返し精度(mm):±0.1
    ・器差(mm):±0.2
    ・電池:CR2032
    1個(テスト用1個付属)

    ノギス一覧 ノギスの使い方を見る

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    デジタルプラスチックノギス AD-5765A-150の型番98-0326のページです。 型番98-0326に関する仕様情報を記載しております。
    デジタルプラスチックノギス AD-5765A-150のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルプラスチックノギス AD-5765A-150
    デジタルノギス AD-5764A-150
    デジタルノギス AD-5764Aシリーズ
    デジタルノギス AD-5764A-200
    デジタルノギス AD-5764A-300
    150mmデジタルノギス(パイプ用)EA725CW-150A
    メーカー三商三商エー・アンド・デイ三商三商エスコ
    通常価格2,895円6,172円4,278円 -9,102円12,710円27,435円
    通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました