17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレス精密ヤットコ №240 98-0287

ステンレス精密ヤットコ №240

通常単価(税別)
2,652円
税込単価
2,917円
通常出荷日:4日目

【特長】・錆を嫌う作業に最適。・全長(mm):120・材質:SUS410

    型番:

    98-0287
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    98-0287の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    98-0287
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,652円
    ( 2,917円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・錆を嫌う作業に最適。
    ・全長(mm):120
    ・材質:SUS410

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ステンレス精密ヤットコ №240の型番98-0287のページです。 型番98-0287に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス精密ヤットコ №240のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス精密ヤットコ №240
    ステンレス製 精密ヤットコ
    ヤットコ Y75-185/Y75-225
    ステンレス製プライヤーラバーグリップかしめヤットコ
    ステンレス製ラバーグリップヤットコ
    ヤットコ(カーペンタープライヤー)
    メーカー三商トラスコ中山室本鉄工ANEXANEXクニペックス
    通常価格2,652円1,452円 -4,375円 -2,906円1,467円 -4,118円 -
    通常出荷日4日目1日目4日目〜1日目在庫品1日目〜2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    板金用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました