17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロコンビハンマー №9016 98-0077

マイクロコンビハンマー №9016

通常単価(税別)
1,562円
税込単価
1,718円
通常出荷日:4日目

【特長】・鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現。・ヘッドは特殊鋼を内部まで全体焼入。耐久性が格段に...

詳細を確認

    型番:

    98-0077
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    98-0077の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    98-0077
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,562円
    ( 1,718円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現。
    ・ヘッドは特殊鋼を内部まで全体焼入。耐久性が格段に向上。
    ・本体は耐衝撃性プラスチックの一体成形。ハンマーヘッドが抜けず、安心です。
    ・打撃の振動を吸収する新構造のハンドルには、すべりにくいエラストマー樹脂を使用。
    ・全長(mm):180

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロコンビハンマー №9016の型番98-0077のページです。 型番98-0077に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロコンビハンマー №9016のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロコンビハンマー №9016
    パイプ柄バールトンカチ
    マイクロ・コンビハンマー
    ステンレスソフトハンマー替ヘッド(青色)
    ネイルハンマー BHAN-05
    ライトン 白ゴムハンマー
    メーカー三商土牛ANEXオーエッチ工業TONEオーエッチ工業
    通常価格1,562円3,311円 -893円2,862円 -1,600円2,230円 -
    通常出荷日4日目5日目1日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました