17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プラスチックハンマー №9003 98-0076

プラスチックハンマー №9003

通常単価(税別)
2,356円
税込単価
2,592円
通常出荷日:4日目

【特長】・鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現。・ヘッドは特殊鋼を内部まで全体焼入。耐久性が格段に...

詳細を確認

    型番:

    98-0076
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    98-0076の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    98-0076
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,356円
    ( 2,592円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現。
    ・ヘッドは特殊鋼を内部まで全体焼入。耐久性が格段に向上。
    ・本体は耐衝撃性プラスチックの一体成形。ハンマーヘッドが抜けず、安心です。
    ・打撃の振動を吸収する新構造のハンドルには、すべりにくいエラストマー樹脂を使用。
    ・全長(mm):285

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラスチックハンマー №9003の型番98-0076のページです。 型番98-0076に関する仕様情報を記載しております。
    プラスチックハンマー №9003のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラスチックハンマー №9003
    プラスチックハンマー No.70
    70用プラスチックハンマー替ヘッド
    10955-40 プラスチックハンマー
    プラスチックハンマーNo.1用交換ヘッド
    50mm ハンマーヘッド(プラスチック・ハード)
    メーカー三商ベッセルベッセルスタビレーM&Mエスコ
    通常価格2,356円1,375円 -726円7,859円576円2,685円
    通常出荷日4日目在庫品1日目1日目4日目5日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました