ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラチェットドライバー №290

ラチェットドライバー №290 98-0065
通常単価(税別)
1,463円
税込単価
1,609円
通常出荷日:4日目

【特長】・これ1本で+1、+2、+3、-6の4種類のネジがまわせます。・3種類のプラスネジの+字穴に対...

詳細を確認

型番:

98-0065
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

98-0065の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
98-0065
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,463円
( 1,609円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・これ1本で+1、+2、+3、-6の4種類のネジがまわせます。
・3種類のプラスネジの+字穴に対応する特殊刃先形状(PAT・P)とマイナスネジを回せる差し替えビットを採用したことにより、どのサイズか悩まずにご使用いただけます。
・ラチェット機能付き。グリップを握ったまま左右の反復をさせるとすばやくネジの締め付けゆるめができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットドライバー №290の型番98-0065のページです。 型番98-0065に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットドライバー №290のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットドライバー №290
ラチェットドライバー
ラチェットドライバー
小型 ラチェットドライバー
ラチェットドライバー 52379
ラチェットドライバー DBR
メーカー三商シグネットボッシュKTC(京都機械工具)シグネットKTC(京都機械工具)
通常価格1,463円2,745円2,872円 -3,314円1,945円982円 -
通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました