17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
ソケット(6角) 2S
TONE
  • <
  • >
8本組ドライバーセット №6900 98-0062

8本組ドライバーセット №6900

通常単価(税別)
2,895円
税込単価
3,185円
通常出荷日:4日目

【特長】・プロの使用を前提とした高機能コンパクトセット8本組。・ラバーグリップは特殊ソフト樹脂使用。・...

詳細を確認

    型番:

    98-0062
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    98-0062の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    98-0062
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,895円
    ( 3,185円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・プロの使用を前提とした高機能コンパクトセット8本組。
    ・ラバーグリップは特殊ソフト樹脂使用。
    ・グリップ形状は使いやすく、力の入る三角形。
    ・女性でも楽にネジの締付け、ゆるめのできる後部三角穴付グリップでT型として使用可能。
    ・曲がらない全鋼全体焼入。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    8本組ドライバーセット №6900の型番98-0062のページです。 型番98-0062に関する仕様情報を記載しております。
    8本組ドライバーセット №6900のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    8本組ドライバーセット №6900
    ドライバーセット 8本組
    ドライバーセット(8本組)
    ドライバーセット 10本組
    7本組 [+ -]ドライバーセット
    アネックス 電工グリップ8本組ドライバーセット
    メーカー三商E-ValueM&ME-ValueエスコANEX
    通常価格2,895円730円1,124円1,169円20,195円2,029円
    通常出荷日4日目3日目5日目3日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました