ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

精密ドライバー №73

精密ドライバー №73 98-0035
通常単価(税別)
678円
税込単価
746円
通常出荷日:4日目

【特長】・高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼・刃幅:(-)2.1mm

型番:

98-0035
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

98-0035の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
98-0035
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678円
( 746円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼
・刃幅:(-)2.1mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ドライバー №73の型番98-0035のページです。 型番98-0035に関する仕様情報を記載しております。
精密ドライバー №73のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ドライバー №73
ドライバーセット(精密用 ESD)
アネックス 精密ドライバー
精密ドライバー 3450
精密用マイナスドライバー
6本組 [+ -]ドライバー(精密用)
メーカー三商エスコANEXANEXANEXエスコ
通常価格678円39,531円513円 -568円 -407円1,128円
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目〜1日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました