17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フローモニター S 接続径5~7㎜ 93-6636

フローモニター S 接続径5~7㎜

通常単価(税別)
1,366円
税込単価
1,503円
通常出荷日:5日目

【特長】・液体の流れを目で確認!・規格:S・最大流量(L/min):3・接続径(mm):φ5~7・材質...

詳細を確認

    型番:

    93-6636
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    93-6636の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    93-6636
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,366円
    ( 1,503円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・液体の流れを目で確認!
    ・規格:S
    ・最大流量(L/min):3
    ・接続径(mm):φ5~7
    ・材質:本体 アクリル、羽 ポリプロピレン

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フローモニター S 接続径5~7㎜の型番93-6636のページです。 型番93-6636に関する仕様情報を記載しております。
    フローモニター S 接続径5~7㎜のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    冷却水用フローモニター
    4
    満足度:4.0
    機能は問題無く、少ない流量でも元気に回ってくれます。 もう少し小さい径から対応してくれると尚良いと思います。 ミスミの...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フローモニター S 接続径5~7㎜
    フローペットEG・NX30用電池・渦式フローモニター用電池
    小型フローメータ
    フロート式レベルセンサ FS-2S
    シリコン製ホース(5m)
    樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ
    メーカー三商オーバルコフロックノーケンアズワンコフロック
    通常価格1,366円13,123円12,697円 -25,514円12,148円9,916円 -
    通常出荷日5日目15日目1日目〜4日目12日目9日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    流量計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました