17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NEG プライヤー P-1 84-1021

NEG プライヤー P-1

通常単価(税別)
28,927円
税込単価
31,820円
通常出荷日:4日目

【特長】・薬品をこぼすことなく安全にしかも簡単にシールを取りはずせます。・規格:大・特大兼用・適合バイ...

詳細を確認

    型番:

    84-1021
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    84-1021の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    84-1021
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,927円
    ( 31,820円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薬品をこぼすことなく安全にしかも簡単にシールを取りはずせます。
    ・規格:大・特大兼用
    ・適合バイアル(ml):5ml,10ml~100ml(ロット瓶100ml)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    NEG プライヤー P-1の型番84-1021のページです。 型番84-1021に関する仕様情報を記載しております。
    NEG プライヤー P-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    NEG プライヤー P-1
    プライヤ P150・P200・P250
    コンビネーションプライヤ P150・P200・P250・P150G・P200G・P250G
    プライヤー P-211Z
    プライヤー 200mm
    MONO プライヤー
    メーカー三商ロブテックストップ工業ホーザンM&Mウィザ(旧:アークランドサカモト)
    通常価格28,927円1,517円 -1,536円 -2,329円 -767円1,354円 -
    通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜5日目2日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト