17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三商 透視度計30型セット アクリル製比色管付 81-0591

三商 透視度計30型セット アクリル製比色管付

通常単価(税別)
11,629円
税込単価
12,792円
通常出荷日:4日目

【特長】・透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得...

詳細を確認

    型番:

    81-0591
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    81-0591の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    81-0591
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,629円
    ( 12,792円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
    ・破損しにくいアクリル製で、フィールドでの測定に適しています。
    ・規格:30型セット
    ・セット内容:比色管、スタンド、標識板、ピンチコック、黒ゴム管

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    三商 透視度計30型セット アクリル製比色管付の型番81-0591のページです。 型番81-0591に関する仕様情報を記載しております。
    三商 透視度計30型セット アクリル製比色管付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商 透視度計30型セット アクリル製比色管付
    透視度計用 比色管
    三商印 透視度計 30型セット
    三商印 透視度計用比色管 500㎜ 50型用
    三商印 透視度計用比色管 1000㎜ 100型用
    三商印 透視度計 100型セット
    メーカー三商柴田科学三商三商三商三商
    通常価格11,629円5,375円9,959円8,709円20,667円34,818円
    通常出荷日4日目6日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました