17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三商印 透視度計 30型セット 81-0501

三商印 透視度計 30型セット

通常単価(税別)
9,959
税込単価
10,955
通常出荷日:4日目

【特長】・透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得...

詳細を確認

    型番:

    81-0501
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    81-0501の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    81-0501
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,959
    ( 10,955 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識をはじめて明確に認め得るときの水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
    ・仕様:工場排水試験法 JIS K 0102準拠
    ・規格:30形セット
    ・セット内容:比色管、プラスチックスタンド、標識板、ピンチコック、ゴム管
    ・JR-1:該当

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    三商印 透視度計 30型セットの型番81-0501のページです。 型番81-0501に関する仕様情報を記載しております。
    三商印 透視度計 30型セットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三商印 透視度計 30型セット
    三商印 透視度計 100型セット
    三商印 透視度計 50型セット
    三商印 透視度計用比色管 500㎜ 50型用
    三商 透視度計30型セット アクリル製比色管付
    三商印 透視度計用比色管 1000㎜ 100型用
    メーカー三商三商三商三商三商三商
    通常価格9,95934,81817,6738,70911,62920,667
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました