17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

手持数取器 H-102形 黄 67-1268

手持数取器 H-102形 黄

通常単価(税別)
2,263円
税込単価
2,489円
通常出荷日:4日目

【特長】・カラフルで軽くさびに強い・カラー:黄・表示:4桁・ケース:ABS樹脂

    型番:

    67-1268
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    67-1268の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    67-1268
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,263円
    ( 2,489円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カラフルで軽くさびに強い
    ・カラー:黄
    ・表示:4桁
    ・ケース:ABS樹脂

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    手持数取器 H-102形 黄の型番67-1268のページです。 型番67-1268に関する仕様情報を記載しております。
    手持数取器 H-102形 黄のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    手持数取器 H-102形 黄
    手持数取器 H-102形 緑
    手持数取器 H-102形 青
    数取器
    機械式数取器 H-102シリーズ(台付数取器・連式タイプ)
    電子数取器 DK-100H
    メーカー三商三商三商古里精機製作所ライン精機ライン精機
    通常価格2,263円2,263円2,263円2,000円4,668円 -2,642円
    通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目〜10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました