17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストップウォッチ TM-100S 67-0421

ストップウォッチ TM-100S

通常単価(税別)
2,895円
税込単価
3,185円
通常出荷日:4日目

【特長】・時計表示(12/24時間)切替え可能。・アラーム、スプリットタイム、デュアルタイム機能付。・...

詳細を確認

    型番:

    67-0421
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    67-0421の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    67-0421
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,895円
    ( 3,185円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・時計表示(12/24時間)切替え可能。
    ・アラーム、スプリットタイム、デュアルタイム機能付。
    ・防滴仕様(JIS C 0920 IP×2に準拠)。
    ・最大計時:23時間59分59秒
    ・最小計時:1/100秒
    ・電源:LR44ボタン電池1個
    ・外寸法・重量:約W62×D19×H76mm・約41g(電池含む)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ストップウォッチ TM-100Sの型番67-0421のページです。 型番67-0421に関する仕様情報を記載しております。
    ストップウォッチ TM-100Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ストップウォッチ TM-100S
    1/ 100秒 ストップウォッチ
    1/ 100秒 ストップウォッチ
    ノータッチタイマー TM-27
    多機能ストップウォッチ
    デジタルタイマー TM-12LS
    メーカー三商エスコエスコケニスLINK SEAケニス
    通常価格2,895円2,543円2,851円3,449円1,031円2,244円
    通常出荷日4日目3日目3日目5日目4日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました