17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SATO デジタルタイマー TM-28LS アラーム5 67-0415

SATO デジタルタイマー TM-28LS アラーム5

通常単価(税別)
2,797円
税込単価
3,077円
通常出荷日:4日目

【特長】・5種類のアラーム音から音を選べ、複数台の使用時に便利。・時計機能、カウントアップ機能付。・音...

詳細を確認

    型番:

    67-0415
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    67-0415の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    67-0415
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,797円
    ( 3,077円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・5種類のアラーム音から音を選べ、複数台の使用時に便利。
    ・時計機能、カウントアップ機能付。
    ・音・光・音+光の3パターンのアラームを選択可能。
    ・最大設定時間:99分59秒(1秒)
    ・電源:単4乾電池1個
    ・外寸法・重量:W92×D17×H82mm・約82g(電池含む)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SATO デジタルタイマー TM-28LS アラーム5の型番67-0415のページです。 型番67-0415に関する仕様情報を記載しております。
    SATO デジタルタイマー TM-28LS アラーム5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SATO デジタルタイマー TM-28LS アラーム5
    SATO キッチンタイマー TM-12LS
    デジタルタイマー TM-12LS
    SATO デカタイマー TM-19LS
    SATO ノータッチタイマー TM-27
    SATO マルチタイマー TM-30
    メーカー三商三商ケニス三商三商三商
    通常価格2,797円2,404円2,244円2,503円3,717円3,092円
    通常出荷日4日目4日目5日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました